+ 5
Spannungsversorgung, Modicon ABL8, Universal, 1-/2-phasig, 100-500V AC, 24V DC, 5A, 120W
ABL8RPS24050
Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2028
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
EAN Code: 3389119405614
Großer Eingangsspannungsbereich
Minimiert Störungen, Neustarts oder Abschaltungen, auch bei Mikrounterbrechungen und Spannungseinbrüchen
Automatischer Reset ermöglicht die Beseitigung kurzfristiger Fehler und erleichtert den Neustart der Systeme
Boost-Funktion, welche kurzzeitig einen Strom von 150 % der Nennleistung leifert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
236 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
40
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein