+ 5
Spannungsversorgung, Modicon ABLU, Universal, getaktet, 380-500V AC, 3-phasig, 24V DC, 20A, 480W
ABLU3A24200
EAN Code: 3606482185258
Eines der kompaktesten Netzteile auf dem Markt
Großer Eingangsspannungsbereich sowie Stabilität der Ausgangsspannung
Minimiert Störungen oder Neustarts, auch bei Mikrounterbrechungen und Spannungseinbrüchen
Automatischer Reset ermöglicht die Beseitigung kurzfristiger Fehler
Boost-Funktion, welche kurzzeitig einen Strom von 150 % der Nennleistung leifert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
49 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein