Rack PDU, mit Messfunktion, 1 HE, 16 A, 208/230 V, (8) C13
AP7821B
EAN Code: 0731304331513
Bietet 8 IEC 60320 C13- Ausgänge für eine umfassende Stromverteilung
Horizontale Montage für verschiedene Rack-Konfigurationen, um Platz zu sparen
Unterstützt eine Stromverteilung von bis zu 16A, 208V bis 230V, für eine zuverlässige Stromversorgung
Inklusive Kabelhalterung und werkzeuglosem Montagesatz für eine schnelle Installation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 983 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
53
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WEXWAR1Y-AC-02