Rack PDU, Basic, Null HE, 16 A, 208/230 V, (15) C13

AP9572

EAN Code: 0731304226369
notification_ok
Verfügt über 15 C13- Ausgänge für eine umfassende Stromverteilung
notification_ok
Vertikale Montage zur Einsparung von wertvollem Platz im Rack
notification_ok
Unterstützt bis zu 16A, 208 und 230V Stromverteilung
notification_ok
Inklusive werkzeuglosem Montagesatz für schnellen Aufbau

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 395 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
45
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
1 Jahr Garantieverlängerung für (1) Zubehör (Erneuerung oder hohes Volumen)

WEXWAR1Y-AC-01