Altivar Sanftanlasser ATS130, 105A, 200 bis 480V AC, Steuerspannung 24V DC

ATS130N2C11LT

[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom:

EAN Code: 3606486007440
notification_ok
Ermöglicht Designoptimierung und Zeitersparnis
notification_ok
Optimiertes Motormanagement (mit TeSys Deca Motorschutzschalter)
notification_ok
Präventive Wartung nicht erforderlich
notification_ok
Erhöht die Effizienz bei Montage und Verkabelung
notification_ok
Standardmäßig hohe Startfähigkeit, die erweitert werden kann

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
252 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
63
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Motorschutzschalter, TeSys Power GV4, 3P, 115A, Icu 25kA, thermomagnetisch multifunktional, UL489

GV4PB115B

Motorschutzschalter, TeSys Power GV4, 3P, 115A, Icu 50kA, thermomagnetisch multifunktional, UL489

GV4PB115N