Frequenzumrichter, ATV930, 160kW, 380...480V, mit Bremsmodul, IP20

ATV930C16N4

EAN Code: 3606481490407
notification_ok
Eingebettete Leistungsmessung und Energie-Dashboard
notification_ok
Integrierte Prozessüberwachung und -steuerung
notification_ok
Stopp-and-Go-Funktion zur Reduzierung des Energieverbrauchs
notification_ok
Überwachung und Schutz von Anlagen
notification_ok
Drift-Überwachung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
49 751 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
information_stroke
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
84
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 265A AC3, 200-500V ACDC Spule

LC1G265LSEA

Gewährleistungsverlängerung für LV and MV Drives, Typ DRV85, 1 Jahr

SRVEW1YDRV85
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings