APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah
BK350EI
EAN Code: 0731304270973
Die kompakte Größe ermöglicht die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen
Der Schutz der Datenleitungen gewährleistet den vollständigen Schutz Ihrer Geräte vor Überspannungen
LED-Anzeige mit leicht ablesbarem Status des Geräts und der Stromversorgungsbedingungen
Wiederherstellung der Notstromkapazität mit einer vom Benutzer austauschbaren Batterie (RBC2 separat erhältlich)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
229 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1Y01A
ECRESS1PH3Y01A