3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=42mm, ohne Bremse, Steck.

BRS364H030ACA

EAN Code: 3606485150550
notification_ok
Lexium 3-Phasen-Schrittmotor BRS steht für Präzision, Kraft und Robustheit
notification_ok
Exzellente Geschwindigkeitseigenschaften als auch hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
notification_ok
Flanschmass 57 mm, Motorlänge 42 mm und Zentrierbund 38 mm
notification_ok
Ausführung ohne Encoder, ohne Haltbremse und einem Wellenende

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
207 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
93
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.