APC Back-UPS 950 VA, 230 V, Tower, AVR, 6 IEC C13 Ausgänge
BX950MI
EAN Code: 0731304410805
Die kompakte Größe ermöglicht die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen.
AVR gleicht Spannungsschwankungen aus, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.
Die LED-Anzeige bietet einen leicht ablesbaren Status des Geräts und der Netzstromversorgung
Akustische Alarme informieren über wechselnde Stromversorgungs- und USV-Stromversorgungsbedingungen
Der Datenleitungsschutz gewährleistet einen umfassenden Schutz Ihrer Geräte vor Überspannungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
235 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1Y01A
ECRESS1PH3Y01A