Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 160 A mit TM160D 4P/4T 16kA/415V EverLink

C12E4TM160L

Beschreibung der Pole:

Ausschaltvermögen:

Name des Auslösers:

EAN Code: 3606481989659
notification_ok
ComPacT NSXm is the smallest frame size in the rage, offering new features and innovations
notification_ok
Gain up to 40% in space when using with integrated earth leakage protection
notification_ok
Reduce up to 40% mounting and cabling time
notification_ok
Select, configure and commission easily with EcoStruxure Customer Lifecycle Software
notification_ok
DIN rail mounting product

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
211 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
57
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.