1 Videos
Hilfsschütz, 4S 24V DC, 1,8W
CA4KN40BW3
EAN Code: 3389110485813
TeSys-Steuerrelais bieten eine kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen
Gleiches Design wie TeSys D-, K- und SK-Schütze
Verschiedene Anschlussmöglichkeiten (z. B. Schraubklemme, Federklemme, auf Leiterplatte gelötet)
Kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Spannungen
Mehrere internationale Zertifizierungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
59 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
63
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein