Smarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Steckdose, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi

EVB4S22N40

EAN Code: 3606487401216
notification_ok
Ladestation konform gemäß IEC61851
notification_ok
Integrierte 6mA Gleichfehlerstromerkennung
notification_ok
Einfache Installation und Inbetriebnahme
notification_ok
Entwickelt für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und in Flotten
notification_ok
Stoßfestigkeit IK10 und Schutzgrad IP55

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
792 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
21