
4 Videos
Smarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi
EVB4S22NC0
Eingestellt am: 10.11.2026
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606487401230
Ladestation konform gemäß IEC61851
Integrierte 6mA Gleichfehlerstromerkennung
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Entwickelt für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und in Flotten
Stoßfestigkeit IK10 und Schutzgrad IP55
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
902 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
21




EVB4S22NC0 wird ersetzt durch: