Schneider Starcharge Fast 320kW-2x CCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MID

EVD2S320TBB

EAN Code: 3606487674023
notification_ok
Zuverlässig & sicher – Werkgeprüft nach höchsten Standards für dauerhafte Leistung
notification_ok
Schnell installiert – Intuitive Bedienung für reibungslosen Betrieb
notification_ok
Betriebssicherheit – Robustes Design für hohe Verfügbarkeit und geringe Ausfälle
notification_ok
Energie effizient genutzt – Bis zu 97 % Effizienz dank smarter Leistungsmodule
notification_ok
Weltweit betreut – Persönlicher Support rund um die Uhr, überall auf der Welt

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
79
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.