Galaxy VS USV, 20 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 9 Ah, erweiterbar auf 4, Start-up 5 x 8

GVSUPS20KB4HS

notification_ok
Bis zu 99 % Effizienz im eConversion-Modus
notification_ok
Maximale Verfügbarkeit durch modulare Architektur
notification_ok
Live Swap verifizierter Modulaustausch durch Dritte ohne geplante Ausfallzeit
notification_ok
EcoStruxure IT-Option: Ermöglicht widerstandsfähige, sichere und nachhaltige IT-Umgebungen
notification_ok
Einjähriges Secure-NMC-Abonnement, das Zugriff auf zukünftige Firmware-Updates ermöglicht, ist im Lieferumfang enthalten

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
24 587 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer ​
information_stroke
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
42
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Teile- und Arbeitsaufwand für den Batteriewechsel für 1 USV-System

WBATTREPLCMNT