Gerades Element mit Verbindungsblock, 160A, 3L+N+PE, 3m, mit 3 Abgangsstellen
KNA160ED4303
EAN Code: 3606480003127
Perfekte Lösung für die eMobility-Ladeinfrastruktur
Dezentrale Energieverteilung von 40 bis 160A
Versorgung von Lasten 16 bis 63A
Einfache und schnelle Montage – Befestigung nur jede 2 m
Hohe Flexibilität bei Veränderungen und Erweiterungen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein