Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5,5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC, SnapIN

LC1D12ABD

maximaler Motorphasenstrom:

Anschlüsse - Klemmen:

EAN Code: 3606487538950
notification_ok
Einrastbare Klemmen für werkzeuglose, flexible Kabelverdrahtung und lebenslange robuste Verbindung
notification_ok
Vielfältiges Zubehör für verschiedene Motorstarter-Anwendungen für eine effiziente Systeminstallation
notification_ok
Verbesserte Feuerbeständigkeit mit IEC 60335-1 (Clause 30.2) Zertifikat durch autorisierte Stelle
notification_ok
Nicht brennbare Kältemittel mit IEC/EN-Zertifikat einer autorisierten Stelle
notification_ok
Digitales Kundenerlebnis für technische Dokumente

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
75
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.