Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 7,5kW/400V/AC3, 18A, Spule 24 - 60V AC/DC

LC1D18BNE

[Uc] Steuerkreisspannung:

Steuerstromkreis-Typ:

EAN Code: 3606480987694
notification_ok
Spule mit extrem niedrigem Verbrauch für maximale Energieeffizienz zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen
notification_ok
Konzipiert für die Anforderungen von industriellen Anwendungen und HLK-Anwendungen
notification_ok
Flexibler Anschluss dank Multistandard-Schrauben
notification_ok
Mit IEC 60335-1-Konformität, verbesserter Feuerbeständigkeit und staubdichter Zusatzausrüstung
notification_ok
Digitale Kundenerfahrung für technische Dokumente

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
11 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
70
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.