Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 7,5kW/400V/AC3, 18A, Spule 100 - 250V AC/DC

LC1D18KUE

[Uc] Steuerkreisspannung:

Steuerstromkreis-Typ:

EAN Code: 3606480987717
notification_ok
Spule mit extrem niedrigem Verbrauch für maximale Energieeffizienz zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen
notification_ok
Entwickelt, um die Anforderungen von Industrie- und HLK-Anwendungen zu erfüllen
notification_ok
Einfachere Installation und Bedienung mit Multi-Standard-Schrauben
notification_ok
Mit IEC60335-1-Konformität, verbesserter Feuerbeständigkeit und staubdichten Hilfsmitteln
notification_ok
Digitales Kundenerlebnis für technische Dokumente

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
14 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
70
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.