Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 185A AC3, 24-48V ACDC-A Spule

LC1G185BEEA

EAN Code: 3606481922243
notification_ok
Geringere Anzahl von Referenzen, einfache Auswahl, geringere Lagerhaltung
notification_ok
Kabelspeicher-Kit, spart Ausfallzeiten und verbessert die Produktivität durch schnelle Wartung
notification_ok
Spule für geringeren Energieverbrauch und größere Spannungsbandbreite ausgelegt
notification_ok
Fortgeschrittene Diagnosefunktion für lokalen und entfernten Kontaktverschleiß für eine vorausschauende Wartung
notification_ok
Robuste Steuerungslösungen für AC-3-Anwendungen bis zu 800 A (450 kW) und AC-1-Anwendungen bis zu 1050 A

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
746 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
55
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.