4 Videos
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 265A AC3, 100-250V ACDC Spule
LC1G265KUEN
EAN Code: 3606481921963
Entwickelt für Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen mit fortschrittlichen Merkmalen und Funktionalitäten
Weniger Referenzen für ein breiteres Anwendungsspektrum bedeuten einfachere Auswahl und weniger Bestand
Spule für geringeren Energieverbrauch und grössere Spannungsbandbreite ausgelegt
Modularer Aufbau und kompakte Grösse für einfache Wartung, kurze Ausfallzeiten und geringen Platzbedarf
IEC 60335-Zertifikate durch eine autorisierte Stelle
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 128 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
55
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein