Leistungsschütz LC1K 4p, Spule 230 V AC

LC1K09004P7

Zusammensetzung des Polkontakts:

Steuerstromkreis-Typ:

Anschlüsse - Klemmen:

EAN Code: 3389110488470
notification_ok
TeSys K ist eine Baureihe kompakter Schütze mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen für Spulenspannung und Klemme
notification_ok
Produktreihe mit starker Leistung für ihre kompakte Grösse und nahtloser Integration in alle Anwendungen
notification_ok
Verbesserte Feuerbeständigkeit mit IEC 60335-1(Klausel 30.2) Zertifikat durch autorisierte Stelle
notification_ok
Nicht entflammbare Kältemittel mit IEC/EN/UL 60335-2-40-Zertifizierung (Anhang JJ) durch eine autorisierte Stelle
notification_ok
Das Angebot enthält spezielle Ausführungen für die Bahn (TeSys S207)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
58 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
63
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.