Mini-Schütz LC1SK 2p, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
LC1SK0600P7
EAN Code: 3389110563894
Gute Anpassungsfähigkeit: Einbau von Kontaktblock und Entstörmodul möglich
Hohe Lebensdauer und stabile Leistung: bis zu 1200 Zyklen/Stunde bei Betriebsraten
Zuverlässig in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen
Modulares Design und kompakte Grösse für einfache Wartung, Zeit- und Platzersparnis bei der Installation
Breites Anwendungsspektrum mit Zertifizierungen nach mehreren Normen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
68 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
63
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein