Mini-Schütz LC1SKGC 2p, 5 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC

LC1SKGC200P7

[Uc] Steuerkreisspannung:

EAN Code: 3389110563061
notification_ok
Mit transparenter Schutzabdeckung an der Vorderseite für doppelte Sicherheit
notification_ok
Gute Anpassungsfähigkeit: Einbau eines Entstörmoduls möglich
notification_ok
Hohe Lebensdauer und stabile Leistung: bis zu 1200 Zyklen/Stunde bei Betriebsraten
notification_ok
Zuverlässig in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen
notification_ok
Modulares Design und kompakte Grösse für einfache Wartung, Zeit- und Platzersparnis bei der Installation

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
236 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
63
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.