Leistungsschütz LP4K 3p, +1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC

LP4K0901BW3

maximaler Motorphasenstrom:

Aufbau der Hilfskontakte:

[Uc] Steuerkreisspannung:

Steuerstromkreis-Typ:

EAN Code: 3389110428575
notification_ok
TeSys K ist eine Baureihe kompakter Schütze mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen für Spulenspannung und Klemme
notification_ok
Das Angebot enthält spezifische Versionen für Bahn- (TeSys S207) und Elektrohaushaltsanwendungen (TeSys S335)
notification_ok
Eines der kleinsten Schützangebote auf dem Markt
notification_ok
Die Serie bietet eine starke Leistung für ihre kompakte Grösse und eine nahtlose Integration in alle Anwendungen
notification_ok
Weit verbreitet in Industrie, Infrastruktur und Bauwesen

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
119 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
63
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.