Adapter für Sammelschienensystem, 60mm, 3P, ComPacT NSX400-630, IP20
LV432623
EAN Code: 3606480022487
Für kompakte NSX-Leistungsschalter
Montageplatte für 3P ComPacT NSX-Leistungsschalter
Nennbetriebsstrom bei 40 °C (Ie) 100–250 A
Mit Abmessungen (139 x 270 x 63) mm
Set mit 1 Stück
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein