Wendestarter TeSys H Safe-Torque-Off 0,75kW-400V Bestätigung 24VDC
LZ8H2X4BD
EAN Code: 3606485421094
Integrierte Safe Torq Off (STO)-Funktion mit SIL3-Level gemäss IEC61508-2
Bietet Steuerung für 2 Drehrichtungen bei einstellbarem Motorstrom
LED-Statusanzeige auf der Vorderseite zur Anzeige von Auslösungen und Motorlauf
Lange elektrische Lebensdauer, kann 30 Millionen AC53a-Elektrozyklen ausführen, was es zuverlässig macht
Bis zu 75 % Platzersparnis, wodurch es für alle Schaltschränke geeignet ist
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein