Hilfskontakt, Multi9, SD, 2mA bis 100mA, 24VAC bis 250VAC, 24VDC bis 220VDC, unterer Anschluss

M9A26917

EAN Code: 3606482129214
notification_ok
Kann die Signalisierung an einen Status „Öffnen für Standardgeräte“ melden
notification_ok
Kompatibel mit SPS-Netzwerk, wenn das E/A-Modul einen Strom von 2 mA bis 100 mA benötigt
notification_ok
Kompatibel mit Multi9-MCBs
notification_ok
Mit Clips direkt links neben dem MCB befestigen
notification_ok
Überwachung von bis zu 100 Schutzeinrichtungen (dauerhaft geschlossen) in Reihenschaltung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
29
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.