PowerLogic PM5660 - Universalmessgerät - Fronteinbau - Modbus RTU+IP - 4E/2A - Speicher - Bis zur 63. Harm.

METSEPM5660

EAN Code: 3606489869724
notification_ok
Leistungsfähige Universalmessgeräte
notification_ok
Einfaches Energiemonitoring, kompatibel mit Gebäudemanagementsystemen
notification_ok
Digitale Ein- und Ausgänge für Impulsüberwachung und Eingang RCM
notification_ok
Modbus RS 485, TCP/ IP, Ethernet IP, BACnet Protokolle für vielfältige Anwendungen
notification_ok
Identifizierung von Energieeinsparmöglichkeiten mit einer Genauigkeitsklasse 0,2s

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
281 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
5
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.