KNX BinEing REG-K/8X230

MTN644692

[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung:

Anzahl der Eingänge:

EAN Code: 3606485011714
notification_ok
Zum Anschluss von vier konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX
notification_ok
Erweitert die Funktionalität von KNX-Systemen durch eine vielseitige Schnittstelle
notification_ok
KNX optimiert den Energieverbrauch und führt zu erheblichen Einsparungen
notification_ok
KNX-Systeme sind äußerst flexibel, zeitsparend und anpassungsfähig
notification_ok
Entwickelt, um Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Rentabilität zu maximieren

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
12 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.