SpaceLogic KNX USB-Schnittstelle DIN-Schiene
MTN6502-0101
EAN Code: 3606489917869
Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegeräts mit USB 2.0-Schnittstelle an KNX
Die KNX-USB-Schnittstelle unterstützt „Longframe“-Kommunikation und ist KNX - Secure
KNX optimiert den Energieverbrauch und führt zu erheblichen Einsparungen
KNX-Systeme sind äußerst flexibel, zeitsparend und anpassungsfähig
Entwickelt, um Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Rentabilität zu maximieren
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
9 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein