KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA, lichtgrau

MTN684032

Max. Ausgangsstrom:

EAN Code: 3606485104935
notification_ok
Die KNX-Stromversorgung ist Hauptbestandtteil einer KNX Installation
notification_ok
Es erzeugt die Busspannung für die KNX-Leitung
notification_ok
KNX optimiert den Energieverbrauch und führt zu erheblichen Einsparungen
notification_ok
KNX-Systeme sind äußerst flexibel, zeitsparend und anpassungsfähig
notification_ok
Entwickelt, um Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Rentabilität zu maximieren

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
13 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.