Überwachung auf Über-/Unterspannung mit Speicher, 1-100 VAC/DC, 2 W

RM22UA32MR

EAN Code: 3606480792243
notification_ok
Vereinfachtes Schalttafeldesign dank einer Breite von 22,5 mm, identisch mit einem 2-poligen Leistungsschalter
notification_ok
Erleben Sie beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und überragende Sicherheit
notification_ok
Bietet automatisches Abschaltmanagement und Fehlerinformationen für eine schnelle Fehlererkennung und Fehlerbehebung
notification_ok
Transparente Abdeckung zum Schutz der Einstellungen vor Manipulationen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
44 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
18
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.