+ 5
1 Videos
Signalwandler, Messumformer, Harmony Analog, Universal U/I, 0-10V, 2-10V, 1-5V, 0-20mA, 4-20mA, 6,2mm
RMC1UUBD
EAN Code: 3606487614135
Verarbeitet und wandelt isolierte analoge Signale um
Ultrakompakte Grösse mit einer Breite von 6,2 mm und hoher Genauigkeit
DIP-Schalter für flexible Einstellungen
Diagnose-LEDs vereinfachen die Inbetriebnahme und Fehlerbehebung
Hoher Betriebstemperaturbereich für eine Vielzahl an Anwendungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
24 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein