+ 4
Messumformer U/I, 0-10 V/4-20 mA, 0-10 V/4-20 mA
RMCN22BD
Eingestellt am: 31.07.2026
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3389110108903
Entwickelt zur Umwandlung der Signale von Sensoren oder elektrischen Messgeräten in elektrische Standardsignale
Erleben Sie beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und überragende Sicherheit
Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
Ausgabe mit Fallback-Wert, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist
Kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
40 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
RMCN22BD wird ersetzt durch: