+ 5
2 Videos
Interface-Relais RSB, 2 W, 8 A, 230VAC
RSB2A080P7
EAN Code: 3389110256611
Trägt zur Verringerung der Gehäusegrösse bei, sodass es fast überall montiert werden kann
Bietet eine effiziente Lösung für die Implementierung vieler Schaltfunktionen mit einer grossen Anzahl von Kontakten
Flexibles Design für Platzersparnis
Steckbarer Typ ermöglicht einfache Installation und Wartung
Produkt verfügt über eine transparente Abdeckung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
12 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
75
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein