APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmontage 2HE, 230V, 8 IEC C13 und 1 IEC C19-Stecker, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT3000RMI2UC

Batterietyp:

Eingangsspannung:

EAN Code: 0731304337348
notification_ok
Ersatzbatterien (1) verfügbar
notification_ok
3kVA/2.7kW USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang, Rackmontage 2 HE.
notification_ok
Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP und POS-Kassensysteme im Einzelhandel.
notification_ok
Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung.
notification_ok
Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port.
notification_ok
Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Business Edition.

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 511 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer ​
information_stroke
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
58
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
1 Jahr EcoCare Essential-Mitgliedschaft für 1ph. USV-Anlagen (Back-UPS oder Smart-UPS L04)

ECRESS1PH1Y04

3 Jahre EcoCare Essential-Mitgliedschaft für 1ph. USV-Anlagen (Back-UPS oder Smart-UPS L04)

ECRESS1PH3Y04