Easy UPS 1 Ph Line-Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 6x IEC C13 Ausgänge, AVR, Potentialfreier Kontakt, LCD, ohne Netzwerk-Managementkarte
SMVS3000CAI
3kVA/2,1kW Line-Interaktive Tower USV mit reiner Sinuswelle
Automatische Spannungsregulierung hält die Ausgangsspannung innerhalb akzeptabler, vom Benutzer wählbarer Werte
Leicht ablesbare LCD-Anzeige für detaillierte und genaue Informationen über den USV-Status
USB- und serielle Anschlüsse für das USV- Management
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 998 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
58
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1YSMV04
ECRESS1PH1YSRV04