APC Smart-UPS X 3000 VA, Rack/Tower, LCD, 200–240 V
SMX3000RMHV2U
EAN Code: 0731304268529
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 241 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
58
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1Y05