APC Smart-UPS RT 2200 VA, Rackmontage, 230 V
SRT2200RMXLI
EAN Code: 0731304317623
2200VA/1980W Doppelwandler-Online-USV mit reiner Sinuswelle 2 HE für Rackmontage
Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und leichte industrielle Anwendungen
Rack/Tower umwandelbar (Schienen-Kit enthalten)
Liefert sauberen Strom ohne Umschaltzeit für kritische oder empfindliche Geräte
Hinzufügen von bis zu 10 externen Batteriesätzen (SRT72RMBP) zur Verlängerung der Laufzeit
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
6 773 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
65
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1Y04
ECRESS1PH3Y04