+ 8
APC Smart-UPS SRT 8000 VA, RM, 230 V
SRT8KRMXLI
EAN Code: 0731304304296
8kVA/8kW Doppelwandler-Online-USV mit reiner Sinuswelle 6 HE für die Rackmontage
Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und leichte industrielle Anwendungen
Rack/Tower umwandelbar (Schienen-Kit enthalten)
Inklusive 1-Jahres-Abonnement der Secure Network Management Card
Add up to 10 external battery packs (SRT192RMBP) for extended runtime
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
17 666 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
65
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1Y06