Digitales Ein-/Ausgangsmodul, Modicon TM3, 16 Eingänge / 8 Ausgänge, 24 VDC / 240 VAC, Relais, Federzugklemmen
TM3DM24RG
EAN Code: 3606480611551
Erweiterungs-E/A-Module für Modicon M221-, M241-, M251- und M262-Steuerungen
Modularität und einfache Installation
Grosse Auswahl an E/A-Systemen zur Erweiterung der Funktionen der Modicon M2xx-SPS
Intuitive Maschinenprogrammierung mit EcoStruxure Machine Expert
Modicon TM3-System ermöglichen flexible und anpassbare E/A-Erweiterungen für M2xx-SPS
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
25 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
3
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein