Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 8 vertikale Bohrungen

XACA08

EAN Code: 3389110645071
notification_ok
Stoss- und schmutzabweisendes Gehäuse für ein dauerhaft ansprechendes Erscheinungsbild trotz rauer Einsatzbedingungen
notification_ok
Macht das Bohren mehrerer 22-mm-Löcher in die Maschine und das System überflüssig
notification_ok
Gelbes Gehäuse für besseren visuellen Kontrast und bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit
notification_ok
Kann mit allen 22-mm-Drucktastern, Kontrollleuchten, Wahlschaltern und Joysticks nachgerüstet werden
notification_ok
Der grosse Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 70 °C ermöglicht eine vielseitige Verwendung des Produkts

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
5 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
32
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings