Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 3 x M4, 60mm, schwarz, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC

XVUZ01

notification_critical
information_stroke
  • Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?

    Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.

  • Sie benötigen weitere Hilfe?

    Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

XVUZ01 wird durch folgende Produktreihe ersetzt:
EAN Code: 3606480556036
notification_ok
Modulares Design zum individuellen Aufbau mit bis zu 5 Leuchtelementen
notification_ok
Auswahl zwischen 6 verschiedenen Farben sowie einer Multi-Colour-LED
notification_ok
4 verschiedene Lichtmuster möglich: Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rotationslicht
notification_ok
Flexible Möglichkeiten bei der Montage und Befestigung je nach Anwendung
notification_ok
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
16
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.