Empfänger, Harmony XB5R, programmierbar, 4 PNP Augänge, 200mA, 24V DC, monostabil

ZBRRC

EAN Code: 3606480334719
notification_ok
Kompatibel mit einer Vielzahl an verschiedenen Funksendern, wie Funkdrucktastern und Sensoren
notification_ok
Funklösungen eignen sich aufgrund ihrer Flexibilität ideal zur Nachrüstung von Maschinen und Anlagen
notification_ok
Geringer Installations- und Montageaufwand, da keine Verdrahtung notwendig
notification_ok
Verfügt über 4 PNP Ausgänge auf die wahlweise bis 32 Sender eingelernt werden können
notification_ok
Standards, Normen und Zertifizierungen für internationalen Einsatz

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
32 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
2
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.