USV-Notstromversorgung für POS-Systeme und Kioske im Einzelhandel
USV mit SmartConnect
USV-Notstromversorgung für POS-Systeme und Kioske im EinzelhandelVersorgen Sie jede Verkaufsstelle (POS), jeden Kiosk und jede Kundenerfahrung mit integrierten IT-Infrastrukturlösungen, die Ihnen die Kontrolle geben.

Ihre IT muss mithalten
Der Einzelhandel ist auf ständige Konnektivität angewiesenDer intelligente Stromversorgungsschutz von EcoStruxure™ IT SmartConnect sichert den Betrieb Ihrer Verkaufsstellen (POS), Selbstbedienungskioske, Geldautomaten und kritischen Systeme für ein nahtloses Kundenerlebnis
Ständig verfügbare Einzelhandelserlebnisse
Schützen Sie jede Transaktion, um das vernetzte Einzelhandelserlebnis zu bieten, das Ihre Kunden erwarten

Ständig verfügbare Einzelhandelserlebnisse
Schützen Sie jede Transaktion, um das vernetzte Einzelhandelserlebnis zu bieten, das Ihre Kunden erwarten

Hardware trifft auf Software
Gemeinsam smarterVerwandeln Sie unsere bewährten Back-UPS-Systeme in intelligente, vernetzte Anlagen, die IT-Anwendungen des Einzelhandels an jedem Standort unterstützen und mit EcoStruxure IT SmartConnect Transparenz in Echtzeit bieten.

_BUILDER.IORectangle.webp)


Vereinfachen Sie den IT-Betrieb im Einzelhandel mit EcoStruxure IT SmartConnect Cloud Monitoring – sicher und nahtlos
Einblicke von überall
Cloud-Überwachung über PowerChute-Link
Schätzung eliminieren
Ereignisprotokolle und zusammenfassende Berichte über die Betriebszeit
Verbesserung der Verfügbarkeit
Proaktiver Gerätezustand und -status
Umsetzbare Erkenntnisse
Einblick in die Batterie und Verfolgung des Lebenszyklus
Fernüberwachung der Stromversorgung
Überwachung von Standorten mit mangelnder IT-Kompetenz
Zentralisierte Sichtbarkeit
Einfache Anzeige von Geräten in der Karten- oder Tabellenansicht
Einsparungen bei den Services
E-Mail-Warnungen zur frühzeitigen Erkennung von Problemen
Wählen Sie die USV- und SmartConnect-Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht
BE-Reihe | BK-Reihe | BR-Reihe | |
| Action | |||
| USV-Reihe | |||
| Nennleistung (VA) | 650–850 VA | 350–650 VA | 650–900 VA |
| Leistungsverhältnis (Watt) | 400–520 Watt | 210–400 Watt | 400–540 Watt |
| Laufzeit basierend auf 119 W | 20–28 Minuten | 20,5–26,5 Minuten | 26,5–30 Minuten |
| Automatische Spannungsregelung (AVR) | Nein | Ja | Ja |
| Anzahl der Ausgänge | 8 Ausgänge | 6 Ausgänge | 6 Ausgänge |
| Vom Benutzer austauschbare Batterie | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (HxBxT) | 120 x 130 x 365 mm | 190 x 91 x 310 mm | 190 x 91 x 310 mm |
| Fernverwaltung (über PowerChute-Verbindung zur SmartConnect-Cloud) | Ja | Ja | Ja |
Steigern Sie Effizienz und Leistung, indem Sie Ihre Back-UPS mit EcoStruxure IT SmartConnect verbinden
Geschwindigkeit der Skalierung
Ich habe zwei Tage für die Bereitstellung der Lösung eingeplant, aber es hat nur fünf Minuten gedauert.
Zugriff von überall und zu jeder Zeit
Ich brauchte eine Möglichkeit, den Status aller meiner Netzwerkschränke jederzeit und von jedem Ort aus schnell zu überprüfen. Jetzt schaue ich einfach auf mein Telefon, um schnell darauf zugreifen zu können.
Volle Transparenz
Ich werde über Probleme mit meiner USV und deren Behebung auf dem Laufenden gehalten, damit ich meine Aufgaben priorisieren kann.
Fehlender IT-Support vor Ort
So können die Mitarbeiter des Einzelhandels mehr Zeit mit den Kunden verbringen und müssen weniger Zeit mit der Verwaltung von Systemen verbringen.
Geringere Arbeitskosten
Wenn man einem potenziellen Problem zuvorkommt, kann man standortübergreifend 3.600 Personalstunden zurückgewinnen
Kleine Grundfläche
Die Einzelhandelsfläche ist begrenzt, und die Verwaltung dieser Fläche erweist sich als kritischer Erfolgsfaktor.
Die Einzelhändler benötigen stabile, sichere, standortübergreifende IT-Verwaltungsplattformen mit Remote-Funktionen, um zu gewährleisten, dass alle ihre Standorte störungsfrei, widerstandsfähig und sicher bleiben.

Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.
Welche USV eignet sich am besten für einen Point of Sale (POS), einen Kiosk oder ein Terminal im Einzelhandel?
Für POS-Systeme, Kioske und Terminals im Einzelhandel ist eine Back-UPS von APC oft die beste Wahl, da sie eine zuverlässige Batteriesicherung, Stromschutz und Fernüberwachung bietet. Mit den SmartConnect-Modellen, die eine Fernverwaltung unterstützen, können Einzelhändler den USV-Status proaktiv überwachen, Warnmeldungen erhalten und Ausfallzeiten an einzelnen oder mehreren Standorten reduzieren – und so dafür sorgen, dass die Geschäfte auch bei Stromausfällen reibungslos laufen.
Können Sie eine USV an einem POS (Point of Sale), einem Kiosk oder einem Terminal im Einzelhandel verwalten?
Ja. APC™ USV-Lösungen mit Fernüberwachungsfunktionen ermöglichen es IT-Teams, USV-Geräte an POS-Terminals, Kiosken und Einzelhandelsstandorten über ein zentrales Dashboard zu überwachen, zu verwalten und Warnmeldungen zu empfangen. Dies trägt dazu bei, die Betriebszeit zu verbessern, die Wartung zu vereinfachen und Stromversorgungsprobleme proaktiv anzugehen, bevor sie sich auf Kundentransaktionen auswirken.
Was bietet zusätzliche Laufzeit für Einzelhandelsverkaufsstellen (POS), Kioske oder Terminals?
Eine zusätzliche Laufzeit für POS-Systeme, Kioske und Terminals im Einzelhandel kann durch den Einsatz einer APC Back-UPS™ erreicht werden, die für die angeschlossene Last und die gewünschte Laufzeit ausgelegt ist. Diese Lösungen tragen dazu bei, dass kritische Einzelhandelsabläufe bei Stromausfällen länger laufen, die Betriebszeit für kritische Abläufe aufrechterhalten wird und die Systeme Transaktionen sicher abschließen und sauber wiederherstellen können.
Was ist USV im Einzelhandel?
Im Einzelhandel ist eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) ein Batterie-Notstromgerät, das bei Stromausfällen oder -störungen vorübergehend Strom und Schutz für kritische Geräte wie POS-Systeme, Kioske, Zahlungsterminals und Netzwerkgeräte bietet. APC™ USV-Lösungen mit Fernüberwachungsfunktionen helfen den Einzelhändlern, die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Stromversorgungsinfrastruktur an einem oder mehreren Standorten proaktiv zu verwalten.
Was ist eine USV für ein Point of Sale (POS)-Kiosk?
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für POS-Kioske ist ein Batterie-Notstromsystem, das POS-Terminals, Selbstbedienungs-Kioske und Zahlungsgeräte vor Stromausfällen, Überspannungen und Spannungsschwankungen schützt. Die USV-Lösungen von APC™ sorgen dafür, dass der Geschäftsbetrieb auch bei Stromausfällen aufrechterhalten wird. Mit den SmartConnect-Fernüberwachungsfunktionen können IT-Teams den Stromschutz an allen Einzelhandelsstandorten proaktiv verwalten und überwachen.
Wie groß ist das Risiko, dass eine Verkaufsstelle (POS) ausfällt?
Ausfallzeiten im Einzelhandel verursachen viele Kosten – nicht nur Umsatzeinbußen. Es kommt zu verlorenen Transaktionen, abgebrochenen Warenkörben, Beeinträchtigungen des Kundenerlebnisses, Produktivitätsverlusten und Bestandsabweichungen. Hier sind einige Branchenstatistiken, um das Ganze ins rechte Licht zu rücken:
Studien haben ergeben, dass 67 % der Kunden, die während eines Ladenbesuchs Probleme mit der Bezahlung haben, später nicht wiederkommen, um den Kauf abzuschließen.
Die wahren Kosten von POS-Ausfallzeiten und wie man sie verhindern kann
Laut der jährlichen Ausfallanalyse des Uptime Institute für das Jahr 2025 sind Stromausfälle und -schwankungen mit 54 % der Vorfälle die häufigste Ursache für Ausfallzeiten.
„The Cost of Downtime: Beyond the Bottom Line“, eine von Cronus Communications veröffentlichte Studie, zeigt, dass 20 Prozent der Einzelhändler antworteten, dass sie keine Backup-Konnektivitätslösungen im Einsatz haben. 72 Prozent der befragten Einzelhändler gaben an, dass sie während eines Netzwerkausfalls Umsatzeinbußen hinnehmen mussten.
Statistiken zeigen, dass 81 % der Einzelhändler mindestens einmal im Jahr von POS-Ausfallzeiten betroffen sind, und 87 % dieser Unternehmen warten vier Stunden oder länger auf Support von ihrem POS-Anbieter. Hier sind die Zahlen, die Sie wirklich aufhorchen lassen: 98 % der Unternehmen geben an, dass eine einzige Stunde Systemausfallzeit ihr Unternehmen mehr als 100.000 US-Dollar kostet. 81 % sagen sogar, dass sie mehr als 300.000 Dollar kostet.