Intelligente Hafenlösungen
Erfahren Sie, wie intelligente Häfen Elektrifizierung, digitales Energiemanagement und Landstromversorgung nutzen, um die Effizienz zu verbessern und einen nachhaltigen Hafenbetrieb zu unterstützen.

Nachhaltig, digital und resilient
Energieversorgung für zukunftssichere, nachhaltige intelligente HäfenModerne Häfen entwickeln sich zu vernetzten, energieintensiven Knotenpunkten. Erfahren Sie, wie intelligente elektrische Infrastrukturen, digitale Technologien, erneuerbare Energien und resiliente Stromversorgungssysteme Häfen dabei helfen, Emissionen zu reduzieren, den Betrieb zu optimieren, die Geschäftskontinuität zu verbessern und langfristiges Wachstum zu unterstützen.
Die Strategien für Investition, Betrieb und Wettbewerb von Häfen werden durch den wachsenden Frachtumsatz, den steigenden Energiebedarf und die Dekarbonisierungsziele neu definiert.
90 % des Welthandels wird über Häfen abgewickelt
Kritische wirtschaftliche Infrastruktur
90 % des Welthandels wird über Häfen abgewickelt90 % des weltweiten Handelsvolumens werden auf dem Seeweg über Häfen abgewickelt.
Energiebedarf steigt um das 7-Fache
Elektrifizierung nimmt Fahrt auf
Energiebedarf steigt um das 7-FacheHäfen benötigen möglicherweise 7 mal mehr Energie für die Landstromversorgung und Elektrifizierung.
Effizienzsteigerung um bis zu 20 %
Mit integriertem Energiemanagement
Effizienzsteigerung um bis zu 20 %Elektrifizierung, Digitalisierung und Energieorchestrierung verbessern die Leistung.
Bis zu 10 % weniger CO₂-Emissionen der Flotte
Durch Elektrifizierung an Land
Bis zu 10 % weniger CO₂-Emissionen der FlotteAnschluss von Schiffen an die Landstromversorgung zur Reduzierung von Emissionen während der Liegezeit.
Erfahren Sie, wie Software, Beratungsservices und Infrastruktur für Echtzeitdateneinblicke sorgen, die Zuverlässigkeit verbessern, das Energiemanagement unterstützen und einen effektiveren Hafenbetrieb ermöglichen.
Häufige Fragen
Ein intelligenter Hafen nutzt vernetzte Technologien, Automatisierung, Analytik und KI, um die Betriebseffizienz zu verbessern. Die digitale Transformation verbessert den Frachtumschlag, das Anlagenmanagement, die Energieoptimierung, die Sicherheit und die Entscheidungsfindung. Intelligente Häfen können den Durchsatz erhöhen, die Kosten senken und das Serviceniveau in der gesamten Lieferkette verbessern.
Häfen können den Energieverbrauch durch Energieüberwachung, effiziente Beleuchtung, Elektrifizierung, automatisierte Anlagen, intelligente Gebäudesysteme und eine optimierte Stromverteilung senken. Echtzeitenergiedaten helfen, Ineffizienzen zu erkennen und Verschwendung zu reduzieren. In Kombination mit erneuerbaren Energien und vorausschauender Wartung senken diese Maßnahmen die Betriebskosten und verbessern gleichzeitig die Umweltleistung.
Durch den Anschluss von Schiffen an die lokale Landstromversorgung während der Liegezeit können der Kraftstoffverbrauch, die Lärmbelastung und Emissionen reduziert werden. Die Elektrifizierung unterstützt Häfen bei der Einhaltung von Umweltvorschriften sowie bei der Erreichung einer besseren Luftqualität und der Dekarbonisierungsziele. Dank ihr können Reedereibetriebe außerdem Emissionen reduzieren und gleichzeitig einen effizienten Hafenbetrieb aufrechterhalten.
Häfen können ihre Emissionen durch die Elektrifizierung von Kränen, fahrerlosen Transportfahrzeugen und Frachtumschlagsystemen verringern. Weitere Maßnahmen sind der Einsatz erneuerbarer Energien, die Optimierung der Anlagennutzung, die Einführung von Energiemanagementsystemen und der Ersatz von dieselbetriebenen Anlagen durch elektrische Alternativen.
Häfen können erneuerbare Energien durch Solaranlagen, Windenergie, Batteriespeichersysteme und Mikronetze integrieren. In Kombination mit einer Software für das Energiemanagement tragen diese Lösungen dazu bei, Emissionen zu reduzieren, Energiekosten zu kontrollieren, die Resilienz zu verbessern und langfristige Betriebsziele zu unterstützen.
Um die Elektrifizierung zu unterstützen, müssen häufig Trafostationen, Schaltanlagen, Transformatoren, Mittelspannungsverteilungssysteme, Ladeinfrastruktur, Energiemanagementplattformen und Netzanschlüsse nachgerüstet werden. Diese Investitionen gewährleisten die Kapazität und Zuverlässigkeit, die für elektrifizierte Kräne, Fahrzeuge, Landstromversorgungssysteme und den künftigen Energiebedarf erforderlich sind.
Häfen können Emissionen durch Elektrifizierung von Anlagen, Landstrom, erneuerbare Energien, energieeffiziente Betriebsabläufe und intelligentes Energiemanagement reduzieren. Durch die Modernisierung der elektrischen Infrastruktur und die Einführung digitaler Technologien können Häfen die CO2-Emissionen senken und gleichzeitig die Produktivität, die Sicherheit und den Frachtumschlag aufrechterhalten. Eine ausgewogene Strategie kombiniert Nachhaltigkeitsinitiativen mit resilienten Stromversorgungssystemen, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
KI hilft Häfen, den Bedarf zu prognostizieren, Zeitpläne zu optimieren, Anlagenausfälle vorherzusagen, die Wartungsplanung zu verbessern und die Ressourcenzuweisung zu optimieren. Diese Funktionen reduzieren Ausfallzeiten, erhöhen die Produktivität, verbessern die Transparenz der Lieferkette und unterstützen fundierte betriebliche Entscheidungen.
Häfen können bestehende Anlagen durch Automatisierung, digitale Überwachung, KI-gesteuerte Analysen und vorausschauende Wartung optimieren. Diese Technologien verbessern die Auslastung der Anlagen, verringern Engpässe, beschleunigen die Abfertigungszeiten von Schiffen und erhöhen die Produktivität der Terminals, ohne dass eine größere Erweiterung der Infrastruktur erforderlich ist.
Ein digitaler Zwilling erstellt ein virtuelles Modell der Infrastruktur, des Betriebs und der Anlagen im Hafen. Durch die Kombination von Echtzeit- und Verlaufsdaten können Häfen Szenarien simulieren, Investitionen bewerten, den Betrieb optimieren und Planungs- und Wartungsstrategien verbessern.
Entdecken Sie, wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Energiemanagement dazu beitragen können, den Hafenbetrieb zu modernisieren, die Effizienz zu verbessern, Emissionen zu reduzieren und ein nachhaltigeres Wachstum zu fördern.

Digitale Innovation im Transportwesen
Erfahren Sie, wie digitale Technologien die Transparenz, Effizienz und betriebliche Leistung verbessern.Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.