Características
- Límite de tensión nominal: 690 V
- Corriente nominal: 40 a 2.500 A
- Categorías: AC23A/AC22A
- Sin disminución de potencia hasta 60 °C
- Resistencia al choque de tensión: 8 kV
- Montaje en perfil DIN (hasta INS160) y en placa de montaje
- Indicación de ruptura positiva (gama INS) o aislamiento visible (gama INV)
- Versiones con 3 y 4 polos en el mismo volumen
- Dispositivo Clase 2 en el panel frontal
- Mecanismo de funcionamiento frontal como estándar y mecanismo de funcionamiento lateral como opción (hasta INS250)
- Conmutador de cambio de fuente de una sola pieza
- Indicación remota gracias a los contactos auxiliares
- Accesorios en común con la gama de interruptores automáticos Compact NS
- Conformidad con las normas internacionales IEC 60947-1 y -3, UL489 (hasta 400 A), VDE 660 y 113, CNOMO.
Beneficios
Ya que se adaptan a una gran cantidad de aplicaciones de voltaje bajo, los disyuntores-conmutadores Interpact INS/INV brindan toda la seguridad que el usuario necesita. Diseñada para ofrecer seguridad y máximo rendimiento, esta completa y homogénea gama funciona con los accesorios de conexión que comparte con la gama Compact NS.
Aplicaciones
Los disyuntores-conmutadores Interpact INS/INV llevan a cabo el control y la desconexión de los circuitos de distribución eléctrica en los sectores industriales y terciarios:
- Acoplamiento de la fuente
- Caja de desconexión local
- Caja de distribución final
- Caja de automatización
- Conmutador de parada de emergencia