Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiprox
XS7E1A1DAL01M12 Schneider Electric Imagen del producto

XS7E1A1DAL01M12

Green premium brand logo
XS7E1A1DAL01M12 Schneider Electric Imagen del producto
XS7E1A1DAL01M12
Green premium brand logo

detector induct XS7 -forma E plana - Sn 10 mm - empotrado - conector M12 precabl

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    nombre de serie
    Finalidad general
    tipo de sensor
    Detector de proximidd inductivo
    aplicación de dispositivo
    -
    nombre de detector
    XS7
    diseño del detector
    Forma plana de 26 x 26 x 13
    tamaño
    13 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje empotrado
    Material
    Plástico
    Material del envolvente
    PBT
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    2 hilos
    caracteristicas de salidas discretas
    1 NA
    tipo circuito de salida
    DC
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    4 patillas M12 conector macho remoto 3-4
    longitud de cable
    0,15 m
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V DC protección de polaridad inversa
    capacidad de conmutación en mA
    1.5...100 mA DC protección contra sobrecargas y curtos-circuitos
    grado de protección IP
    Aislamiento doble IP67 conforme a IEC 60529
    Complementos
    recorte de barrera
    Frontal
    front material ((*))
    PBT ((*))
    zona operactiva
    0…8 mm
    desplazamiento del diferencial
    1..0,15% de Sr
    material de aislamiento de cables
    PvR
    LED de estado
    Estado de salida 1 LED amarillo)
    Límites de tensión de alimentación
    10…36 V DC
    maximum residual current
    0,5 mA estado abierto
    frecuencia de conmutación
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <4 V cerrado)
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,7 ms
    marca
    CE
    Profundidad
    13 mm
    Alto
    26 mm
    Ancho
    26 mm
    Peso del producto
    0,04 kg
    Ambiente
    certificaciones de producto
    C-Tick
    CSA
    Ecolab ((*))
    UL
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,053 kg
    Paquete 1 Altura
    0,420 dm
    Paquete 1 ancho
    0,950 dm
    Paquete 1 Largo
    0,660 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español3
    • inglés8
    • francés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Versión 3.0)
    Descripción
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.9 MB
    Fecha 30-10-20
    Descripción
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 507.8 KB
    Fecha 01-11-14
    Descripción
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 63.7 KB
    Fecha 07-10-10
    Descripción
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versión 1.0)
    Descripción
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Tamaño 301 B
    Fecha 08-10-91
    Descripción
    UL certification record (listed products)
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf