Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

 

Prisma Plus

Tableros para Distribución eléctrica en Baja Tensión hasta 4000A

Cuadros de distribución de voltaje bajo de hasta 630 A (G) y 4.000 A (P)

Prisma Plus
      • 80 products available

        • Mejor precio
          03970 Schneider Electric Imagen del producto

          03970

          Puerta perforada batería reactiva (2 perf.), ancho 650 mm
        • Mejor precio
          08082 Schneider Electric Imagen del producto

          08082

          Puerta plena Pack 2 filas, alto 480 mm
        • Mejor precio
          08083 Schneider Electric Imagen del producto

          08083

          Puerta plena Pack 3 filas, alto 630 mm
        • Mejor precio
          08084 Schneider Electric Imagen del producto

          08084

          Puerta plena Pack 4 filas, alto 780 mm
        • Mejor precio
          08085 Schneider Electric Imagen del producto

          08085

          Puerta plena Pack 5 filas, alto 930 mm
        • Mejor precio
          08086 Schneider Electric Imagen del producto

          08086

          Puerta plena Pack 6 filas, alto 1.080 mm
        • Mejor precio
          08092 Schneider Electric Imagen del producto

          08092

          Puerta transparente Pack 2 filas, alto 480 mm
        • Mejor precio
          08093 Schneider Electric Imagen del producto

          08093

          Puerta transparente Pack 3 filas, alto 630 mm
        • Mejor precio
          08094 Schneider Electric Imagen del producto

          08094

          Puerta transparente Pack 4 filas, alto 780 mm
        • Mejor precio
          08095 Schneider Electric Imagen del producto

          08095

          Puerta transparente Pack 5 filas, alto 930 mm